Inteligentny iPDU, EN5403, 230 VAC,-PH, 32 A
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Inteligentny iPDU, EN5403, 230 VAC,-PH, 32 A
nr katalogowy: EN5403
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Powiązane akcesoria
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN5xxx monitorują moc wejściową całego PDU i monitorowanie poszczególnych gniazd, zapewniają monitorowanie poziomu jednostki poziomu rozliczeniowego
- Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny
- Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju
- Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy
- Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)
- Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU
- Sterownik Hot-Swap bez narzędzi
- Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe
- C13, C19 gniazd
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Oprogramowanie sprzętowe
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.