Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Intelligent PDU

Intelligent PDU
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Gniazda przełączane
  • Prąd znamionowy
  • Napięcie nominalne
  • Jednostki stojaka
  • Typ pomiaru
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Wyświetl wszystkie filtry (1)

Produkty | 14 Wyników (87 artykuły)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

Inteligentny PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
EN6325-ISO-BLACK.jpg

Inteligentny PDU, EN6xxx, VAC, 230-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
EN5402-ISO-BLACK.jpg

Inteligentny PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
EN5325-ISO-BLACK.jpg

Inteligentny PDU, EN5xxx, VAC, 230-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
EN6402-ISO-BLACK.jpg

Inteligentny PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
EN1403-ISO-BLACK.jpg

Inteligentny PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
EN1326-ISO-BLACK.jpg

Inteligentny PDU, EN1xxx, VAC, 230-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
EN2326-ISO-BLACK.jpg

Inteligentny PDU, EN2xxx, VAC, 230-PH

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
EN6883

Enlogic iPDU, gniazdo przełączane i odmierzane serii EN6

EN2951

Enlogic Input Metered, wylot przełączany PDU serii EN2

EN1311

Enlogic Input Metered PDU serii EN1

Moduł PDU z pomiarem wejściowym serii Advantage

Moduł PDU z pomiarem wejściowym serii Advantage