IT Networking
Produkty | 155 Wyników (758 artykuły)

Zestaw montażowy do mocowania oczków kabli do szyny C.
Zestaw montażowy do mocowania oczków kabli do szyny C.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw montażowy do mocowania oczków kabli do szyny C

Taśma Velcro® 7 x 200 mm
Velcro® Strip to jedno z najprostszych rozwiązań do łączenia kabli.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Taśma Velcro® 7 x 200 mm

Termostat ze zintegrowanym czujnikiem temperatury ogrzewania lub wentylatora
Termostat z wbudowanym czujnikiem.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Termostat ze zintegrowanym czujnikiem temperatury dla grzałek lub wentylatora

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna DIN do grzejnika, TS 35/7.5 ze wspornikiem montażowym do montażu panelowego/przesuwnego 19"

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Termostat z czujnikiem temperatury zewnętrznej

Wkręt z łbem stożkowym, Torx z podkładką
Części akcesoriów, takie jak śruby, podkładka i nakrętki, umożliwiają montaż akcesoriów 19”.

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action


Panel przedni 19" z otworami na uchwyty
panele przednie 19" z otworami na uchwyty ułatwiającymi obsługę.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
Panel przedni", 4 U, 19 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 2 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 3 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 4 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 5 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 6 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 7 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 8 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 9 U, 4 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", 10 U, 4 mm, Al, anodowany

Panel przedni 19", wentylowany
Wentylowane panele przednie umożliwiają odprowadzanie ciepła.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, nieobrobiony
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, anodowany
Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035