Zestaw palców do zarządzania kablami zatrzaskowymi
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw palców do zarządzania kablami zatrzaskowymi
Ręcznie montowane palce kabla zapewniają optymalny promień kabla i zapobiegają jego uszkodzeniu lub złamaniu, zapewniając odpowiedni promień zgięcia kabla. Elastyczne struktury w kształcie litery T chronią kable tak, aby system okablowania strukturalnego pozostał nieuszkodzony i w pełni funkcjonalny.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Palce kablowe w kształcie litery T instalowane bezpośrednio na 19? Panelach montażowych bez śrub pozwalają na łatwe i czyste zarządzanie kablami miedzianymi i światłowodowymi itp.
- Każda jednostka 5-palcowa może być indywidualnie przypięta do pozycji 19? W zależności od wymagań dotyczących zarządzania kablami
- Palce kabla wystają 81,5mm od pionu 19?, dlatego wymaga minimalnego wgłębienia ~82mm
- Odstępy palców 36,45mm dla okablowania o dużej gęstości
- Współpracuje tylko z kolumnami / wspornikami panelowymi Datacom 19 z nadrukowanym identyfikatorem wysokości U - 24630013, 24630014 i 24630015
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.