Stojak na kable Varistar CP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Stojak na kable Varistar CP
Spawana rama stalowa dla wysokich wymagań obciążenia statycznego. Przygotowany do wysokiej gęstości kabli i integracji 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Wstępnie skonfigurowana, gotowa do użycia szafka
- Nośność statyczna do 1600 kg.
- Klasa ochrony przed wnikaniem IP 20
- Możliwość instalacji różnych urządzeń sieciowych
- Zintegrowane pionowe i poziome zarządzanie kablami
- Można go łatwo zintegrować z systemem zamykania alejek
Specyfikacje
Typ produktu
Stojak
Materiał
Stal
Materiał ramy
Stal
Arkusz danych
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.