nVent CADDY Cat CM U-Hook, Strut Mount, 304 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Cat CM U-Hook, Strut Mount, 304 mm
Catálogo#: CAT300CM
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic
- Integrated quick-attach T-nut allows U-Hooks to be quickly mounted to strut
- System offers a convenient pathway for wires and cables
- Specially designed U-Hooks have large-diameter, rounded support surfaces
- Rounded edges help prevent over-bending and kinking of cables
- Ideal for retrofit applications where cable runs need to be routed around existing building infrastructure
- Compliant with NEC® and ANSI®/TIA structured cabling systems standards
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.