nVent CADDY Cat HP J-Hook Tree, Ceiling Mount, Double Sided, 50 mm dia, 2 Tier
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Cat HP J-Hook Tree, Ceiling Mount, Double Sided, 50 mm dia, 2 Tier
Catálogo#: CAT32HPDCM2
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Requires no screws, rivets or special tools for assembly
- Single- or double-sided tree configurations provide multiple J-Hooks with one structural attachment
- Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives
- Complies with EN 50174-2
- Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569
Especificações
Caraterísticas do produto
Especificações de engenharia

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.