nVent CADDY Cat CR50 Low-Voltage Cable Retainer, 50 mm dia
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Cat CR50 Low-Voltage Cable Retainer, 50 mm dia
Catálogo#: CATCR50
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Complies with the NEC®, the CEC and TIA standards for cable management
- Allows for horizontal and vertical change of direction
- Installs easily
- Works with CAT 5e and higher, fibre optic and coaxial cable
- Residential application
- Suitable for air handling spaces (plenum)
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
UL ZODZ.E256718
English
ANSI/UL 1565; EN IEC 62275
UL ZODZ.E256718
ANSI/UL 1565; EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E256718
English
CSA-C22.2 No. 18.5; EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E256718
CSA-C22.2 No. 18.5; EN IEC 62275
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.