nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to BC Beam Clamp, 3.2–16 mm Flange
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to BC Beam Clamp, 3.2–16 mm Flange
Catálogo#: CATHPBC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Easy installation to beam flanges
- Requires no screws, rivets or special tools for assembly
- J-Hooks feature bendable locking tabs that lock on to nVent CADDY Cat HP components to provide rigidity and stability
- Link to J-Hooks in one of multiple color options to aid in pathway identification and organization
- Customized J-Hook trees can be easily assembled with various J-Hook sizes, colors and configurations
- nVent CADDY Cat HP components easily attach to any size nVent CADDY Cat HP J-Hook
Especificações
Caraterísticas do produto
Especificações de engenharia
Relatório de teste
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.