Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Protetor do painel DT, 120 kA, Filtro, 240 V, Sistema de dist. trif.Δ 3W+G
A série de dispositivos de proteção contra sobretensão (SPD) ERICO DTX120 da nVent está em conformidade com as normas norte-americanas e mundiais e proporciona uma proteção premium contra correntes transitórias e de pico prejudiciais, especialmente em locais IEC de classe I e II e UL de tipo 1 e 2. O design inovador permite a instalação na linha ou na carga dos painéis de serviço e elimina a necessidade de disjuntores (apenas na versão B). Com uma classificação de sobretensão de 120 kA por fase, o DTX120 é adequado para locais de categoria C. É normalmente utilizada em aplicações como entradas de serviço, distribuição, painéis de derivação, MCC, painéis de iluminação, VAC, e muito mais. A série ERICO DTX120 da nVent também inclui uma classificação de armário NEMA®-4X, o que a torna adequada para aplicações no exterior.
With a 120 kA per phase surge rating, nVent ERICO DTX120 is well suited for category C locations and is typically used in applications including service entrances, distribution, branch panels, MCC, lighting panels, HVAC, and more. The nVent ERICO DTX120 also features a NEMA 4X enclosure rating, making it suitable for outdoor applications.
Caracteristicas
- Excelentes classificações de proteção de fixação e baixa tensão UL
- Inclui alarme de relé para perda de potência/fase e estado de SPD
- O design permite a fácil remoção e substituição de módulos de sobretensão através de uma alavanca auxiliar
- Interface RS-485 padrão
- Até 53 dB de atenuação (10 kHz a 100 MHz)
- Garantia de 10 anos
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications

Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.