Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41440.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Protetor do painel DT, 240 kA, Filtro, 480 V, Sistema de dist. trif.Δ 3W+G

Catálogo#: DTX240F480D

A série de dispositivos de proteção contra sobretensão (SPD) ERICO DTX240 da nVent está em conformidade com as normas mundiais e proporciona uma proteção premium contra correntes transitórias e de pico prejudiciais, especialmente em locais IEC de classe I e II e UL de tipo 1 e 2. O design inovador permite a instalação na linha ou na carga dos painéis de serviço e elimina a necessidade de disjuntores (apenas na versão B). Com uma classificação de sobretensão de 240 kA por fase, o DTX240 é adequado para locais de categoria C. É normalmente utilizada em aplicações como entradas de serviço, distribuição, painéis de derivação, MCC, painéis de iluminação, VAC, e muito mais. A série ERICO DTX240 da nVent também inclui uma classificação de armário NEMA®-4X, o que a torna adequada para aplicações no exterior.

Ler mais Ler menos
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
nVent ERICO DT Panel Protector (120 kA and 240 kA)

Play

Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us