FleXbus IP55 Conductor Entry, Double Entry, 176 mm x 157 mm x 152 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
FleXbus IP55 Conductor Entry, Double Entry, 176 mm x 157 mm x 152 mm
Catálogo#: FLEXCEIP55C1002
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Conductor Entries can be used for switchboard and/or power supply cover to upgrade an installation to IP55 level. Protect the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation against sharp edges from power supply or switchboard top cover.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius
- Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive
- Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes
- Adaptable to any nVent ERIFLEX FleXbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter
- High acid resistance
- UV resistance
- RoHS compliant
- Flame retardant
Especificações
Caraterísticas do produto
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.