nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg
Catálogo#: FLEXCEIP66C50
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
- Halogen free
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.