Power Block, Cable-Cable, 400 A IEC, Aluminum
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Power Block, Cable-Cable, 400 A IEC, Aluminum
Catálogo#: SB250AL
nVent ERIFLEX Power Blocks are the main DIN mounted output/input devices for connection between primary and secondary switchboard, or main input/output connection for machine or industrial equipment (such as invertor, air conditioning machines, etc.). The high short circuit rated large cross section blocks offer time savings and reliability in every panel configuration. The complete Power Blocks range offers multiple connection types with up to four cables, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, or IBSB Advanced power braids.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Can be connected with round cross section cable or flat connection system like nVent ERIFLEX Flexibar Advanced or IBSB Advanced Insulated Braided Conductor
- Compact power block with high short circuit current rating
- Tinned copper or aluminum block allows for copper or aluminum conductor direct connections, or using ferrule
- Screw retaining cover is hinged and removable
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Voltage detection and measurement connection
- 95% fill ratio
- RoHS compliant
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Halogen free plastic housing excluding the blue protection cover
Especificações
Caraterísticas do produto
Especificações de engenharia
Folha de dados
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158



Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.