19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable, 430W 300D, RAL 7021
19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable, 430W 300D, RAL 7021
Catálogo#: 20118-787
Schroff 19" equipment shelf with 10 Kg lead capacity helps rack managers assimilate critical equipment into the cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Depth adjustable in 25 mm grid increments, forward protrusion min. 26 mm
- Installation height 2 U
- Static load-carrying capacity 15 kg
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.