Varistar CP | 19'' Shelf, Stationary, 75 kg, 600W 500D, RAL 7021
Varistar CP | 19'' Shelf, Stationary, 75 kg, 600W 500D, RAL 7021
Catálogo#: 21130-302
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Static load-carrying capacity 75 kg
- St, 1.5 mm
- Incl. GND/grounding
- Width 495 mm
- For mounting on four 19" panel/slide mounts
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.