Aisle Containment Swing Door, Manual, 1200W, RAL 7021
Aisle Containment Swing Door, Manual, 1200W, RAL 7021
Catálogo#: 21130-583
Aisle closing doors in different versions manual and automatic opening.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Suitable for 2000 and 2200 mm high cabinets
- Doors for lateral closure of cabinet row
- Black grey (RAL 7021)
- Double doors suitable for an aisle width of 1200 mm
- Trim is required for 2200 mm high cabinets; please order separately
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.