Varistar CP Glazed Door, With 1-Point Locking, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Glazed Door, With 1-Point Locking, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Catálogo#: 21630-018
Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- St, 1.5 mm
- Security glass, 6 mm
- Key lock cover
- Opening angle 180°
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.