Varistar CP Rear Panel, Screw Fixed, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Rear Panel, Screw Fixed, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Catálogo#: 21630-208
Cabinets have rear panels well screwed to the frame to have maximum contact with the gasket.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
- Rear panel without grounding kit
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.