Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Catálogo#: 21630-412
Varistar CP Perforated Steel Door, IP 20 with Single Point Locking.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class
- Opening angle 180°
- Key lock cover
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.