Socket Strip, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Plug, 8x IEC C19, 19"
Socket Strip, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Plug, 8x IEC C19, 19"
Catálogo#: 60110-280
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Socket strips with C19 IEC sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309
- Mounting height 1 U
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.