19" Power Distributor, 3-Phase, 3 x 63 A
19" Power Distributor, 3-Phase, 3 x 63 A
Catálogo#: 60110-366
19" power distribution box with 3 phase input and circuit breakers. The unit provides IEC C19 outlets for equipment or single phase PDUs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- 3-phase distributor for connecting to single-phase consumers or socket strips
- Input 3-phase 400 VAC
- Output via IEC 60320-C19 sockets
- Overcurrent protection for each output
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.