Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Seismic Free-Stand DA Cabinet Type 3R 4 4X 12, 90x36x46, Brushed, SS304
Ideal where front or front and rear access is required. These enclosures have sturdy unibody construction and include 19-inch rack angles to support equipment. These enclosures are ideal for housing and protecting networking and communications equipment from corrosion, liquid, and seismic events. 36-inch wide models include integral, vertical cable management that supports copper and fiber networking cables.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.
E61997
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12
E.I.A. RS310-D
CSA, File No. 42186, Type
IEC 60529, IP66
OSPHD Approved OPM -0248-13
NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zone 4: Tested with 1000 lb. of equipment installed
Meets California Building Code (CBC) requirements
Caracteristicas
- Reinforced stainless steel construction protects networking/communication equipment from corrosion, liquid, and seismic activity
- Six seismic bottom-mounting plates made of painted plated steel for 5/8-inch diameter anchors
- Lifting eyes installed for ease of handling
- Rack angles included are infinitely adjustable from front-to-rear supporting multiple networking/communication equipment configurations
- 36-inch wide models include integral, vertical, RU-aligned fingers for supporting copper and fiber networking cables
- AC models available for heat management
- Data pockets included for equipment information management/organization
Especificações
Caraterísticas do produto
DXF em 2D
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Step em 3D
Detalhes adicionais do produto
Número do boletim
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.