Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Catálogo#: EN6810
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input voltage 400 VAC, 3-phase
- C13, C19 outlets
Especificações
Caraterísticas do produto
Documento de desenho
Firmware
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.