Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
BRAZIL RENDERING; PGH3S10; GRID STRAP KIT; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Grid Straps for ProLine Frames 3-Row, 1200mm, Galvanized, Mild Steel

Catálogo#: PGH3S12

The Grid Straps are provided with specially designed rectangular holes to allow the use of cage nuts or front-loading cage nuts. Mounting holes are provided on 25-mm centers. Grid Straps are available with either 1 row or 3 rows of holes and are furnished in pairs. Mounting hardware to attach Grid Straps to the frame or to other Grid Straps is included.
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
Recursos CAD
Detalhes adicionais do produto
Detalhes adicionais do produto
Número do boletim
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us