Socket Strip, UTE
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Socket Strip, UTE
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- 230 V, 16 A
- In accordance with NFC 61-303
- Socket strip with UTE sockets
- Mounting height 1 U
- Horizontal or vertical mounting
- Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
Especificações
Material
Aluminio; Polyamide
Cor
Grey
Product Type
Socket Strip
Folha de dados
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.