Home
PROMISIUNEA NOASTRĂ

Construim sisteme rezistente
Ajutăm clienții să maximizeze timpul de funcționare prin protecție optimă, expertiză în aplicații, calitate superioară și servicii globale. Protejăm în cele mai solicitante medii prin putere, cofrete și dulapuri industriale și sisteme de răcire avansate.

Oferim soluții inovatoare
Pentru verticalele cu cea mai rapidă creștere, cu scopul de a rezolva cele mai dificile probleme. Creștere profitabilă, prin tehnologie de vârf și extindere la scară.

Creștem productivitatea
Instrumente de selecție a produselor, software de proiectare, producție și lucrători conectați, precum și produse ușor de utilizat pentru a crește productivitatea. Implicați-vă devreme în procesul de proiectare, pentru a accelera creșterea și a face ca veniturile din produse hardware să fie substanțiale.

Vindem la nivel global, livrăm local
Alegeți dintre peste 12.000 de produse standard, cu o varietate mare pe stoc. Toate produsele sunt fabricate local în mai multe regiuni din întreaga lume și îndeplinesc sau chiar depășesc standardele de certificare, inclusiv IEC, UL, CSA, NEMA (Asociația națională a producătorilor de echipamente electrice) și CE.
ȘTIRI

Vedeți live soluțiile de automatizare industrială nVent HOFFMAN la BIEMH 2026
Între 2 și 6 martie 2026, marca nVent HOFFMAN va fi reprezentată la BIEMH, unul dintre cele mai consacrate târguri europene dedicate producției avansate și care are loc la Centrul Expozițional Bilbao din Spania.
OFERTA DE PRODUSE
Produse standard
Având peste 16.000 de produse standard, nVent HOFFMAN deține unul dintre cele mai complete portofolii de produse din industrie. Produsele standard includ oțel și oțel inoxidabil, cofrete șidulapuri industriale, console, cofrete nemetalice și cutii de joncțiune și terminale, precum și soluții de control pentrucabluri șiclimatizare. nVent HOFFMAN oferă, de asemenea, modele specifice de cofrete, inclusiv cofrete pentru exterior, EMC, Locații periculoase, Seismice și cu design igienic.
Personalizare expres
Procesul din cadrul serviciului de personalizare expres este rapid și precis și se bazează pe desenele clienților. Mai presus de toate, serviciul are ca scop rapiditatea, ceea ce înseamnă că livrarea se poate face între 5 și 10 zile lucrătoare, în funcție de disponibilitatea produsului și a centrului de modificări.
Personalizare avansată
nVent Electric plc HOFFMAN oferă o gamă largă de caracteristici de personalizare precum prelucrare, dimensiuni speciale, culori personalizate și protecție suplimentară pentru medii agresive. Fabrica noastră puternic automatizată, dotată cu echipamente de producție de ultimă generație, este locul ideal pentru producția în serie, făcând ca personalizarea să fie flexibilă și rentabilă.
Automatizare pentru atelierele de panouri
Această soluție ușor de utilizat creează panouri și cofrete gata de echipat, prin automatizarea găuririi, filetării și frezării, astfel încât să puteți optimiza materialele și resursele de muncă.
Soluții și inovații prezentate
LUMEA VIRTUALĂ NVENTExplorați lumea virtuală nVent și pătrundeți în aplicații și platforme de produse specifice industriei. Navigați după bunul plac sau programați un tur ghidat cu reprezentantul dvs. de vânzări nVent. |