Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Kabel/kanal

Kabel/kanal
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

Balk

Balk

Information
Purlin

Purlin

Information
Stav/vajer

Stav/vajer

Information
Klämmor och clips

Klämmor och clips

Information
Klammer och clips i plast

Klammer och clips i plast

Information
Kabelränna och tillbehör

Kabelränna och tillbehör

Information

Produkter | 69 resultat (329 artiklar)

PH5523.jpg image

Rör-/kabelklämma

C-CR-kabel kläm systemet kan användas för att säkra röret eller kabeln till stag.
PH5979.jpg image

EM-M ledning/rör till flänsklämma

Enkel, hammra-på-metod för att säkra ledningen från ett konstruktionsstålelement med ett snäppfäst.
PH22314.jpg image

SCA-kabeladapter med snäppklämma

Tillbehör för snäppklämmans produktrad som rymmer stor stålfläns och flera konfigurationer av snäppklämmor.
PH5622.jpg image

C-EC-kabel till Strut Clamp

Säkerhetsklämma, fast kablar direkt på stag och kanaler.
PH39436.jpg image

Enkelt kabelfäste med kontakt

Klar att använda, kabelkonsol ( en kabel ) för betong, designad för att installeras med en tumme tryck i ett hål med 6 mm diameter.
PH39431.jpg image

Plaströrsklämma

Innovativt urval av clips för snabb installation av plastledningar på en mängd olika strukturer tack vare dess snäpp-ihop-design som är kompatibel med många olika konstruktionsutrustningar.
PH39418.jpg image

Push-in insats för betong

Innovativt utbud för plastledningarklämmor och -klämmor för betongkonstuktioner, utformade för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter.
PH4538.jpg image

Buntband med flänsklämma

Effektiv för kabelstöd och säkerhet till strukturella stålbalkelement. Lätt att installera, hamra på och linda klämman så att den monteras ovanför stålflänsen.
PH39414.jpg image

Inskjutet inlägg

Innovativ plastförankring för betong, designad för att installeras med en tryckning av tummen i ett hål med 6 mm diameter. För installation av ljus, kabelstammar, elektriska lådor och rökdetektorer.
PH4576.jpg image

Kabel/rörklämma

Verktygsfri metod för att säkra ledning och skärmad kabel till gängad stång eller tråd.
PH5982.jpg image

EM-P ledning till flänsklämma

Enkel, hammra-på-metod för att säkra ledningen från ett konstruktionsstålelement.
PH5928.jpg image

Tryck in rörklämma

Lätt att installera, verktygsfria ledningsstöd som ger stabilitet och säkerhet. Ger rätt avstånd för att underlätta inriktning av elektriska lådor, vilket eliminerar ytterligare steg under installationen.