Regelvägg
Produkter | 6 resultat (9 artiklar)

Positioneringsklämma för nVent-CADDY-rör i vägg
Verktygsfri klämma för snabb och säker placering av 20 till 25 mm ledningar på teleskopskenor för fastskruvning av kopplingsdosa.

Teleskopisk skruv Gun Box rem
Mångsidiga och stabila stöd som konstruerats för säker fastsättning av 25, 35 och 47 mm djupa kopplingsdosor på väggreglar.

Teleskopskruv Gun Box fäste
Telescoping skruvpistol boxfäste förbättrade designen med stämplade tummarkeringar och pilothål påskyndar exakt montering av boxrör mellan reglar.

Easy Snap genomföring
Enkel snäppgenomföring ger 360° skydd för kabel, kanalslang, installationsrör och sprinklersystem i metallstag.

MSP20 Metal Stud Punch för Easy Snap genomföring
Stansar hål i standardstorlek i metall. Används med en lätt tryck, Sedan enkelt att fästa i de stanade hålet. Härdade stålkomponenter håller verktyget skarpt längre.