Fäst- och infästningslösningar för elinstallationer
Elektriska fästen och fästelement för säkrare, effektivare arbetsplatser
Sedan 1956 har entreprenörer förlitat sig på den höga kvaliteten och användarvänligheten hos nVent CADDY-produkterna – ett innovativt och komplett sortiment av lösningar. nVent CADDY-lösningarna finns med kunden i varje steg av arbetet, från projektering till installation och besiktning.
Lita på våra innovativa, lättinstallerade och verktygsfria fäst- och infästningslösningar för elinstallationer från nVent CADDY, inklusive:
- Prefabricerade lösningar (endast tillgängliga i Nordamerika)
- Inbyggnads- och regelväggsmontering
- Innertak och akustik
- Golvfästen
Lös vanliga utmaningar på byggarbetsplatsen – som krav, byggnormer, pressade tidplaner, brist på yrkeskunnig arbetskraft, krav på brand- och personsäkerhet samt skydd, kritiska byggnadsdelar och utrustning – med hjälp av nVent CADDY-lösningarna. nVent CADDY-produkter är konstruerade att vara säkra, snabba och enkla att använda.
Säkra
nVent CADDY-produkterna är utformade med flera verktygsfria komponenter för en säkrare installation som kräver färre verktyg.
Snabba
nVent CADDY-produkterna är utformade för att minska både den totala installationstiden och installationskostnaden. Dessa lösningar kan dessutom prefabriceras, vilket flyttar en stor del av arbetet som tidigare utfördes från liftar och stegar ner till marknivå.
Enkla
nVent CADDY-produkterna är utformade med säkra fästelement och färre komponenter samt kräver färre verktyg, vilket förenklar installationen genom att ta bort moment i arbetsprocessen och spara tid totalt sett.
Förfabricering
nVent CADDYs prefablösningar är utvecklade av elektriker – för elektriker.
Från enkla enheter till komplexa system – vårt team klarar allt. nVent CADDYs prefablösningar kan anpassas för att passa bäst till ditt projekt och levereras med ett team som inspekterar och testar alla komponenter. nVent CADDYs prefablösningar innehåller:
- layout‑ritningar i varje leveranskartong som numrerat anger varje monteringsplats
- stora monteringsetiketter med all information som behövs för att installera enheten och kabeln, inklusive in‑ och utgående anslutningar, monteringshöjd och kretsinformation
- enheter med öppet baksystem som gör att alla termineringar kan utföras på baksidan av kopplingsdosan
Inbyggnad
nVent CADDY har fäst‑ och infästningslösningar för elinstallationer samt lösningar för inbyggnads‑ och regelväggsmontering för ditt jobb.
Sortimentet omfattar innovativa lösningar för inbyggnads‑ och regelväggsmontering som är strategiskt utformade för att vara säkra, snabba och enkla att använda. Dessa lösningar kan enkelt monteras i regelväggar av trä eller metall och omfattar följande produktområden:
- monteringsfästen för apparatdosor mellan reglar
- montering av enstaka dosa mot regel
- Prefabricerade lösningar för inbyggnadsmontering
- fästen för skruvdragare och kanalsystem.
Innertak och akustik
nVent CADDY upphängningsanordningar, fästen, clips och klämmor gör arbetet med innertak och akustik lekande lätt
Fäst undertak, armaturer, apparatdosor och mycket mer med lösningar som är särskilt utvecklade för att hjälpa entreprenörer att arbeta snabbare.
Med ett brett urval för både enkla och mer komplexa installationer gör nVent CADDY-produkterna för infästning, upphängning och stöd i tak och akustik varje jobb enklare.
Fördelar med installationer i undertak:
- Anpassningsbara och flexibla för arbetsplatsens unika behov
- Hög greppstyrka
- Hög belastningskapacitet tack vare hög draghållfasthet
- Låg vikt
- Mycket god materialkompatibilitet för olika underlag
- Förenklad installation
Elektriska konstruktionsfästen
Läs mer om vårt breda utbud av elektriska konstruktionsfästen för kabel och rör, inklusive balk‑, däck‑ och kabelrännefästen samt flera andra klämmor och clips.
Däck
nVent CADDYs däckfästen ökar installationseffektiviteten och flexibiliteten.
nVent CADDYs däckstöd är en snabb och säker metod för installation av kabelrör i däck och apparatdosor för inbyggnadsmontering. Den här produktlösningen fungerar för olika betongtjocklekar i däck och olika rörkonfigurationer. FBS‑serien är utformad för att ge flexibel positionering i installationen med extra säker infästning med CADDY‑fästen. Finns i olika stödhöjder, trapetsutföranden och med tillbehör.
Utvalda produkter
Behöver du mer hjälp?
Har du ett prefab‑, inbyggnads‑ eller undertaksprojekt som är redo för planering?
Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa till med nVent CADDY‑lösningar, vår expertis eller vårt produktsortiment.