nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 150-160 mm OD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 150-160 mm OD
Katalog#: MFD160
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation
- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
Certifieringar
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.