nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 50-55 mm OD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 50-55 mm OD
Katalog#: SXD058
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Inkluderar mekanism för enkel stängning
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Testrapport
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.