Multi-anslutning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Multi-anslutning
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Fördelar lasten på två ankare
- Minimerar antalet monterade stag som behövs för betong och träkonstruktioner
- Idealisk för montering i tak
- Används för både svängstödsapplikationer i både sid- och längsled
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Specifikationer
Yta
Elförzinkat
Material
Stål
| UL Belastning | |||
| Delnummer | Strukturinfästning | Förstärkningsstag | Belastningsklass |
| CSBMA050050 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 4893 N | ||
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 5783 N | ||
| CSBMA050075 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 4893 N | ||
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 5783 N | ||
| FM Belastning | ||||
| Delnummer | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| CSBMA050050EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
| CSBMA050075EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.