Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

Underkategorier

nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad

nVent CADDY Macrofix Plus Isolerad

Information
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter

Information

Produkter | 2 resultat (36 artiklar)

PH40501.jpg image

nVent-KASSETT Macrofix Plus isolerad

Snabbinstallation av två-skruvar rörklämma med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 11-15 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 15-19 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 19-25 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 25-31 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 31-37 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 37-44 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 45-51 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 50-58 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 58-68 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 68-78 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 78-88 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 88-98 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 98-108 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 108-118 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 118-128 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 128-138 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 138-148 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 150-160 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 160-170 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 190-200 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 205-215 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinationsmutter

Snabbinstallation av 2-skruvar rörklämma med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 25–31 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 31–37 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 37–44 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 50–58 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 58–68 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 78–88 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång, 88–98 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,108–118 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,128–138 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,138–148 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10 1/2"-stång,150–160 mm yttre må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,160–170 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi k.mutter, M8, M10, 1/2"-stång,190–200 mm yttr må
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 45-51 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 68-78 mm OD