Universellt strukturfäste, Strut Brace
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universellt strukturfäste, Strut Brace
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Används för installationer där stödstag ligger vinkelrätt med konstruktion
- En nyckelstorlek passar all nödvändig hårdvara, vilket eliminerar behovet av att byta verktyg
- Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll
Specifikationer
Yta
Elförzinkat
Material
Stål
| FM Belastning | |||||
| Delnummer | Förstärkningsstag | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1 | 41 x 41 Stagprofil | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
| CSBUS2 | 41 x 41 Stagprofil | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.