DTM-utbildning och -tjänster
DET ÄR MER ÄN PROGRAMVARA. DET ÄR ETT PARTNERSAMARBETE.
Våra utbildnings- och supporttjänster bidrar till att skapa tillgång till hela värdet av DTM-programvara, så att ert team kan börja driva resultat inom några veckor – inte månader eller år. Dessa resurser ger alla typer av användare de färdigheter och kunskaper som krävs för bättre och snabbare konstruktion och tillverkning.
UTBILDNING
Lär dig grunderna och de avancerade funktionerna i DTM-programvara och Connected Worker-paketet. Grundläggande DTM-utbildning ger dig de kunskaper du behöver för att utforska panel- och schemakonstruktion och arbeta med DTM-databasen. Connected Worker-utbildning omfattar allt från installation till databaskonfigurationer, kabeldragingsuppgifter, byggexporter, bästa praxis för automations- och tillverkningsprocesser och mer.
Dessa lärarledda utbildningskurser omfattar live-exempel på programvaran och praktiska övningar som ger konstruktörer och tillverkningspersonal en djupgående erfarenhet av programvaran.
GRUNDLÄGGANDE DTM-UTBILDNING
• Grunder om paneler
• Grunder om scheman
• Grunder om databaser
CONNECTED WORKER-UTBILDNING
• Komma igång
• Konstruktionsfokus
• Tillverkningsfokus
RESURSER
| Projekttjänst | Paket A | Paket B | Paket C |
| Konfigurera delat bibliotek och delade inställningar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definiera nödvändiga attribut för nedströms processer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vägled konfigurationen av två ritningsgränser med kundens information | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vägled upprättandet av ett exempel på ett schema och en panelritning | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tillhandahåll bästa praxis och insikter för projektkonfiguration | ✔ | ✔ | ✔ |
| Genomför en session med bristanalys | ✔ | ||
| Schemalägg och håll två uppföljningstillfällen på två timmar för frågor och svar | ✔ | ||
| Konsultsession för modulen Connected Worker | ✔ | ✔ | |
| Genomför två sessioner med bristanalys | ✔ | ✔ | |
| Schemalägg och håll fyra uppföljningstillfällen på två timmar för frågor och svar | ✔ | ✔ | |
| Vägled anpassningen av en rapport | ✔ |
Kickstart-tjänster för projekt
Dra fördel av våra Kickstart-tjänster för projekt för att komma igång snabbt, så att du kan börja förverkliga dina besparingar omedelbart.
Tre paketalternativ är tillgängliga för att tillgodose varje kunds behov. Leveransartiklar omfattar en kombination av de följande artiklarna, beroende på din pakettyp.
Kickstart-tjänster för bibliotekBehöver du hjälp med att skapa delar för ditt bibliotek? Välj en av våra Kickstart-tjänster för bibliotek för att få dina delar tillagda i ditt bibliotek snabbare än någonsin. Vi arbetar med dig för att granska dina interna standarder och aktuella rutiner. Sedan skapar vi 10 eller 25 delar i biblioteket åt dig, beroende på vilket paket du väljer. Båda paketen omfattar en blandning av att skapa enkla, medium, komplexa eller mycket komplexa delar. När delarna har konfigurerats ger vi dig insikt i bästa praxis för att upprätthålla ditt bibliotek, vilket säkerställer att du bäddar för framgång. |
| Bibliotekstjänst | Paket A | Paket B |
| Granska kundens interna standarder och aktuella praxis | ✔ | ✔ |
| Tillhandahåll insikt i bästa praxis för biblioteksunderhåll | ✔ | ✔ |
| Skapa 10 delar – 4 enkla, 3 medelhög komplexitet och 3 hög komplexitet | ✔ | |
| Skapa 25 delar – 14 enkla, 6 medelhög komplexitet och 5 hög komplexitet | ✔ |