Mat och dryck - skåp för hygienisk design
UNDERLÄTTA SANITÄRA PROCESSER OCH FÖRHINDRA KONTAMINERING

Skydda kritisk elektrisk utrustning med lättstädade, avspolningsklara skåp för att bevara sanitära förhållanden och hålla produkterna säkra
Livsmedels- och dryckesproducenter måste använda avancerade sanitära lösningar för att säkerställa hälsa och säkerhet för konsumenter över hela världen och för att skydda deras företag från kostsamma driftstopp och återkallelser. Bland de viktigaste utrustningsdelarna i alla livsmedelsfabriker finns elskåp, som spelar en avgörande roll för att upprätthålla de höga hygienkraven.
nVent HOFFMANs hygieniska skåp och tillbehör är specialkonstruerade för livsmedels- och dryckesindustrin och andra sanitära miljöer. Vårt omfattande sortiment av hygieniska designprodukter hjälper till att bevara sanitära förhållanden och skydda kritisk elektrisk utrustning, även i de mest utmanande miljöerna för livsmedelstillverkning.
Konstruerade för det ultimata skyddet
Hygieniska skåp är designade för att tåla rengöringsprocedurer, vilket möjliggör snabbare och enklare rengöring och desinficering. De bidrar till att hålla produkter i livsmedelstillverkning och andra mycket reglerade miljöer fria från mikrobiologiska, kemiska och främmande partiklar, vilket förhindrar kontaminering.
✔ Minimera hygieniska risker – Självdränerande, släta ytor och spaltfria konstruktioner minskar underhållskostnader och förseningar.
✔ Förhindra inträngning av vatten och damm – Effektiv vid högtrycks- och högtemperaturrengöring, skyddar interna komponenter och maximerar drifttiden.
✔ Med hållbara packningar – FDA-godkända blå silikonpackningar klarar av aggressiva rengöringsprodukter och är lätta att ta bort, byta ut och underhålla.
✔ Bra inträngningsskydd – Uppfyller IP66 och/eller IP69 IEC för att skydda utrustning inuti elektriska skåp vid tuff sanitär avspolning och tvätt och rengöringsprocedurer på plats (CIP).
✔ Korrosionsbeständighet - Testad och certifierad typ 4x för korrosionsbeständighet.
Skydd för varje nivå
nVent HOFFMANs sortiment av hygieniska designlösningar erbjuder tre skyddsnivåer för att tillgodose behoven inom livsmedels- och dryckesindustrin:
• Hög – HDW-skåp för rengöring på plats och tuffa sanitära tvättapplikationer.
• Medium – AFS-skåp för sanitära avspolningsapplikationer.
• Basic - ASR-skåp för minimala avspolningsapplikationer.
nVent HOFFMANs sortiment med hygieniska skåp inkluderar kopplingslådor (HDTB-serien) och tillbehör.
Klimatkontrollösningar
nVent HOFFMAN tillhandahåller även ett omfattande utbud av nVent HOFFMAN klimatkontrollösningar som skyddar mot kondens och underhåller interna elektriska komponenter, även i extrema miljöer, vilket säkerställer lång livslängd och tillförlitlighet inom livsmedels- och dryckesindustrin.