Komponentbibliotek
ETT KOMPONENTBLIOTEK SOM VÄXER VARJE SEKUND
Våra dedikerade team uppdaterar DTM:s komponentbibliotek konstant med de senaste komponenterna. Genom att integreras direkt med tillförlitliga programlösningar som Zuken, CADENAS och ECAD PORT tillhandahåller biblioteket ingenjörer med ett omfattande och uppdaterat urval av verifierade delar av hög kvalitet.
Bygga ett ekosystem av högkvalitetsdelar
Ett noggrant och tillgängligt komponentbibliotek är grundpelaren i vårt DTM-program. Genom det här centralstyrda lagret av konstruktionskomponenter kan användaren direkt få tillgång till full definierade delar som omfattar 2D-data (symboler), 3D-data (modeller) och anslutningspunkter (information) från nVent HOFFMAN, de flesta OEM-partners, och många andra varumärken. Du behöver inte längre söka genom flera kataloger. Nu hittar du enkelt komponenter som följer dina specifikationer och integrerar dem enkelt i dina konstruktioner. Med DTM-programvaran har du allt du behöver på en och samma plats.
FÖRBÄTTRA VIKTIGA RESULTAT
Enkel sökfunktion
Leta upp delnummer, beskrivningar, tillverkare med mera med hjälp av ett avancerat sökverktyg. Resultat hämtas från flera nätverk och molnbaserade källor för att hitta rätt del för ditt projekt.
Kortare konstruktionstid
Genom att undanröja behovet av att manuellt söka efter och kontrollera delar, hjälper dig vårt komponentbibliotek att gå från koncept till produktion snabbare. Med ett strömlinjeformat arbetsflöde och delar som är redo att användas kan du och teamet fokusera mindre på att hämta delar och mer på att finjustera onstruktioner.
Kvalitetsförsäkran
Vårt komponentbibliotek ansluts till respekterade OEM-partners,
vilket säkerställer att alla komponenter uppfyller deras strikta kvalitets- och efterlevnadsstandarder. Det innebär att du kan lita på att dina konstruktioner är säkra, tillförlitliga och klara att använda.
KVALITET KONTRA KVANTITET
Det är en sak att ha många delar. Det är något helt annat att ha delar som underlättar jobbet. Vårt DTM-komponentbibliotek innehåller fullt definierade delar, inklusive schematiska symboler, elektriska symboler, 2D-data (symboler), 3D-data (modeller), anslutningspunkter (information) och kabelstorlekar.
VANLIGA FRÅGOR
Hitta svaren på våra vanligaste frågor nedan. Kontakta oss om du inte hittar vad du letar efter.
| Jag hittar inte delen jag behöver i min lokala databas. Kan den läggas till? Du kan använda sökfunktionen i programmet för att hitta din del i molnportalen för komponenter och ladda ner den till din databas. |
| Inkluderar DTM delar från andra tillverkare än nVent HOFFMAN? Ja, DTM:s komponentbibliotek har en avancerad sökfunktion för att komma åt delar från Zuken, CADENAS och ECAD-PORT. nVent samarbetar med ledande OEM:er för att säkerställa att nya delar läggs till kontinuerligt. |
| Vad händer om en del inte finns i komponentmolnet? Du kan enkelt skapa en detalj med hjälp av komponentguiden i DTM-programvaran. nVent erbjuder även tjänster som hjälper till att skapa delar. |