Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

HOFFMAN-3D-N02847-NPI66Assemblytable-EN_EATEK00.png Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Monteringsbordets förlängning, EATEK

För breddning av EAT300-monteringsbordet till en maximal bredd på 2 150 mm.

Utformad för att öka arbetsytan för monteringsplåtar (under 1 600 mm i höjd) eller ge extra stöd för större paneler (2 000 mm eller högre), vilket förhindrar böjning vid montering.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.