Kabelgenomföringsplatta rektangulär, CEPH
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabelgenomföringsplatta rektangulär, CEPH
CEPH-kabelingången är en mycket plan och utrymmessnål professionell kabelingång med mycket kraftig tätning. Membrankongenomföringens sfäriska form ger bästa möjliga avlastning.
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Snabb och kostnadseffektiv kabelinföring med kraftig tätning för inkommande kablar eller pneumatiska rörledningar inuti skåpet. Kan fästas med skruvar eller det inbyggda fästsystemet som är kompatibelt med väggtjocklekar på 1,5 till 2,5 mm.
- Ytbehandling: Svart
- Flamsäkerhet: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6,6/TPO
- Leveransförpackning: 1 st.
- Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)
- Temperaturtålighet: -40 °C till +90 °C
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.