Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Compact LED Lights and Accessories, CEL Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Kompakt LED-lampa, CEL

En innovativ LED-belysning, särskilt utformad för nVent HOFFMAN-skåp. Tillgänglig med eller utan rörelsesensor. Enkelt genomgående kablage baserat på ett plug and play-system. Passar för global användning med ett spänningsområde på 24–240 V (AC/DC).

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information
Design
Specifikationer
Uteffekt för belysning 550lm
Färgtemperatur 5800K
Färg Svart
Lamptyp Lysdiod
Belysningsfärg Neutralt vitt
Material Plast
Yta Jämn matt
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.