Kompakt LED-lampa, CEL
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kompakt LED-lampa, CEL
En innovativ LED-belysning, särskilt utformad för nVent HOFFMAN-skåp. Tillgänglig med eller utan rörelsesensor. Enkelt genomgående kablage baserat på ett plug and play-system. Passar för global användning med ett spänningsområde på 24–240 V (AC/DC).
Branschstandarder
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Anslutning: Inmatning, tvåpolig. Genomgående kablage, tvåpoligt
- Rörelsedetektorns uppföljningstid: 3 min.
- Ljusfärg: 5 300 K (neutralt vitt)
- Dimensions: 396 x 33 x 40
- Belysnings typ: LED
- Effektförbrukning: 5.1 W max.
- Luminosity: 550 lm
- Driftomr. temperatur: -20 ... +55 °C
- IP: IP20
- Driftspänning: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Beskrivning: En innovativ LED-belysning, särskilt utformad för nVent HOFFMAN-skåp. Utformad för att passa en 25 mm monteringsprofil och tillbehörskanal. Kan monteras horisontellt eller vertikalt. Belysningen gör det möjligt att ansluta upp till fyra lampor till varandra i en kedjekoppling. Modeller som slutar med "M" omfattar en rörelsesensor. Magnetfäste som tillbehör.
- Kapslingsklass: II / III
Specifikationer
Uteffekt för belysning
550lm
Färgtemperatur
5800K
Färg
Svart
Lamptyp
Lysdiod
Belysningsfärg
Neutralt vitt
Material
Plast
Yta
Jämn matt
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Försäljningsark
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.