Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Konsolsystem, MPC

Det kombinerbara manöverpulpetsystemet i stålplåt, MPC, har skyddsgraden IP55/56. Det innehåller tre utbytbara delar: topp, skrivbord och botten. Systemet är väldigt flexibelt och de olika kombinationerna kan uppfylla många designkrav. Toppsektionens och skrivbordsenhetens ergonomiska utformning möjliggör enkel installation, åtkomst till HMI-utrustning och ökar det tillgängliga monteringsutrymmet. Paneler i rostfritt stål kan användas som alternativ för vissa delar av manöverpulpeten om den är utsatt för kemiska ämnen osv.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE, UK CA, UL

IP

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.06in
Tjocklek 1.5mm
Färg Ljusgrå
Material Stålplåt
Yta Pulverlackerad
Färgkod RAL 7035
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.