Djupkopplingssats, CJDN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Djupkopplingssats, CJDN
Sammankopplingskitet ökar skåpkonfigurationens djup så att den rymmer stor utrustning.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För sammankopling av skåp rygg mot rygg.
- Material: Profiler i 2 mm och fästen i 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Kapslingsklass: IP 55
- Leveransförpackning: 1 sats (profiler samt fäste för sammankoppling) med monteringsmaterial.
Specifikationer
Tjocklek
2mm
Tjocklek
14ga
Färg
Ljusgrå
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färgkod
RAL 7035
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.