Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
H88654-DIP-EN-2210 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Djup invändig profil, DIP

The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information
Design
Specifikationer
Tjocklek 1.5mm
Tjocklek 16ga
Material Stålplåt
Yta Zinkpläterad
Resurser Video
Depth interior profile

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.