Jordningsremmar, ECFE
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Jordningsremmar, ECFE
Jordflätan är förskuren, har förstansade anslutningshål och underlättar både inköp och installation.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För jordning och potentialutjämning mellan paneler, delar och skåpets ramverk.
- Längd: 300 mm.
- Material: Förtennad elektrolytkoppar (0.15 mm tråd) med anslutningspunkter i ändarna.
- Arbetstemperatur: Upp till 105°C.
- Leveransförpackning: 10 st.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med anslutningssats ECF för att ansluta jordflätan på lackerad ram.
Specifikationer
Tjocklek
0.006in
Tjocklek
0.15mm
Material
Koppar
Yta
Förtentat
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.