Vortex kyl-luftfilter för kylare upp till 5000 BTU, Ljusgrå, Polykarbonat
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Vortex kyl-luftfilter för kylare upp till 5000 BTU, Ljusgrå, Polykarbonat
Katalog#: VAAF50
Vortex Accessory Filters are 5 micron, automatic drain, compressed air filters.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Polycarbonate bowl with metal
- 125 F (52 C) maximum
- 150 psig maximum pressure
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.