Sidofäststänger med extra bredd, CMB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidofäststänger med extra bredd, CMB
Profilerna ger förstärkning för säker transport och installation av skåpet och bidrar till att förhindra att det skadas.
Information
Resurser
Design
- Beskrivning: Profilen monteras på sidan av ett kombinerbart skåp och gör det möjligt att fästa kundspecifika produkter för extra monteringsyta.
- Material: 2 mm galvaniserat stål.
- Leveransförpackning: 6 profiler med monteringstillbehör.
Specifikationer
Tjocklek
2mm
Material
Stål
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.