Friktionsskiva, L
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Friktionsskiva, L
Profilerna ska användas till att stödja tung utrustning och avlasta 19-tums profilfästena.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Glidskena för sidomontering, mellan två 19" profiler. Fästes med 2 skruvar per profil.
- Material: "Klick-in" version 1,5 mm och monterad version i 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 par med monteringsmateriel.
Specifikationer
Tjocklek
3mm
Tjocklek
11ga
Material
Stålplåt
Yta
Pläterat
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.