Inre lucka, UID
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Inre lucka, UID
Skärmar och indikatorer kan monteras på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: För kontroll och automatikutrustning m.m. Kan höger- /vänsterhängas. Lås DIN 3 mm. Avstånd mellan UID och kapslngens dörr: 48 mm.
- Material: Glasfiberarmerad polyester.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Kapslingsklass: IP 20.
- Leverans: 1 st med monteringsmaterial.
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Specifikationer
Material
Glasfiberförstärkta polymer
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Yta
Jämn matt
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.